メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28633EV2Z board allows simple evaluation of the ISL28633 5V zero-drift programmable gain instrumentation amplifiers. The board is designed with all the necessary components to easily connect the high-performance amplifier to an external signal. It can operate from a single supply of +2.5V to +5.5V or a dual supply of ±1.25V to ±2.75V.

Eval BoardBase ProductOutputSelectable Gain Options
ISL28533EV2ZISL28533Single-Ended1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100
ISL28534EV2ZISL28534Single-Ended1, 2, 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000
ISL28535EV2ZISL28535Single-Ended1, 100, 120, 150, 180, 200, 300, 500, 1000
ISL28633EV2ZISL28633Differential1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100
ISL28634EV2ZISL28634Differential1, 2, 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000
ISL28635EV2ZISL28635Differential1, 100, 120, 150, 180, 200, 300, 500, 1000

特長

  • Ultra-high precision front-end amplifier
  • Zero-drift instrumentation amplifier
  • Pin selectable 9 gain settings: G = 1 to 1,000
  • Rail-to-rail input/output
  • Differential output
  • RFI-filtered inputs improve EMI rejection
  • Single supply: 2.5V to 5.5V
  • Dual supply: ±1.25V to ±2.75V
  • Low input offset: 5µV, Max
  • Low input offset drift: 50nV/°C, Max
  • High CMRR: 138dB, G = 100
  • Low gain error: <0.4%, All Gains, Max
  • Gain bandwidth: 2.3MHz
  • Input voltage noise (0.1Hz to 10Hz): 0.4µVP-P
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

アプリケーション

  • Pressure and strain gauge transducers
  • Weight scales
  • Flow sensors
  • Biometric: ECG/blood glucose
  • Temperature sensors
  • Test and measurement
  • Data acquisition systems
  • Low ohmic current sense
分類 タイトル 日時
ガイド PDF 541 KB
PCB設計ファイル ZIP 437 KB
PCB設計ファイル ZIP 4.34 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.34 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.34 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.34 MB
PCB設計ファイル ZIP 437 KB
7件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28633EV2ZActiveIn Stock1u | $55.55AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。