メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28433SOICEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28433 chopper-stabilized op amp. The ISL28433 chopper-stabilized rail-to-rail quad op amp features a low 8μV maximum VOS over-temperature and a 0.1Hz 1/f noise corner frequency, enabling very high gain single-stage DC amplifiers that can operate from single cell batteries while consuming only 20μA of current. Each evaluation board can be configured as a precision high-gain (G = 10,000V/V) differential amplifier and demonstrates the level of performance possible with this type of amplifier while operating from battery voltages as low as 1.65V.

特長

  • Single-supply operation: +1.65V to +5.5V
  • Dual-supply operation: ±0.825V to ±2.75V
  • Single-ended or differential input operation with high gain (G = 10,000V/V)
  • External voltage reference (VREF ) input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

  • Bidirectional current sense
  • Temperature measurement
  • Medical equipment
  • Electronic weighing scales
  • Precision/Strain gauge sensors
  • Precision regulation
  • Low-ohmic current sense
  • High-gain analog front-ends
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 497 KB
PCB設計ファイル ZIP 414 KB
2件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE TXT 5 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28433SOICEVAL1ZActiveIn Stock1u | $71AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。