メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL28291EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28291 dual op amp, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28291 amplifier is a dual high-speed operational amplifier featuring low noise, low distortion, and rail-to-rail output drive capability. They are designed to operate with single and dual supplies from +5V (±2.5V) down to +3V (±1.5V).

特長

  • Operate from a single supply (+3V to +5V)
  • Option to operate from split supplies (±1.5V to ±2.5V)
  • Each op amp in the dual package is independently configured for differential input
  • Each op amp in the dual package is configured for a closed loop gain of 10

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28291EVAL1ZActiveOut of Stock1u | $66AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。