メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL28248SOICEVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28248 operational amplifier in the SOIC-8 package, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28248 is a 4.5MHz low-power dual operational amplifier. The part is optimized for single supply operation from 2.4V to 5.5V, allowing operation from one lithium cell or two NiCd batteries.

特長

  • Single supply operation: +2.4VDC to +5.5VDC
  • Dual supply operation: ±1.2VDC to ±2.75V
  • Configured for a dual op amp connected for differential input with a closed loop gain of 10
  • Includes a single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

アプリケーション

  • Low-end audio
  • 4mA to 20mA current loops
  • Medical devices
  • Sensor amplifiers
  • ADC buffers
  • DAC output amplifiers
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 469 KB
PCB設計ファイル ZIP 216 KB
2件

モデル

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE TXT 2 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL28248SOICEVAL1ZActiveOut of Stock1u | $66AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。