メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28218SOICEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28218 40V precision low-power operational amplifier. The ISL28218 is a single-supply, rail-to-rail output, dual amplifier with ground sensing inputs that allow the common-mode input voltage to swing 0.5V below the V-rail. The ISL28218 can operate from a single or dual supply with a 3V to 40V supply range. The ISL28218 features very low power, low offset voltage, and low-temperature drift, making it ideal for use in applications for precision medical and instrumentation, current sensing, power supply, and industrial process controls.

特長

  • Single-supply operation: +3V to +40V
  • Dual-supply operation: ±1.5V to ±20V
  • Single-ended or differential input operation
  • External voltage reference (VREF) input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28218SOICEVAL1Z 40V Precision Op Amp Eval Board

ISL28218SOICEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。