メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28117MSOPEVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28117 operational amplifiers in MSOP-8 packages, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28117 are very high precision amplifiers featuring low noise vs power consumption, low offset voltage, low bias current, and low temperature drift making them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. The combination of precision, low noise, and small footprint provides you with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts.

特長

  • Operates from a single supply, +4.5VDC to +40VDC or from split supplies, ±2.25VDC to ±20V
  • Configured for a single op amp connected for differential input with closed loop gain of 10
  • Single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28127MSOPEVAL1Z Precision Op Amp Eval Board

ISL28117MSOPEVAL1Z

アクティブ
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。