メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL21010xxEV1Z evaluation boards are designed to measure the performance of the low dropout voltage ISL21010 voltage reference. The reference comes in a wide selection of output voltages ranging from 1.024V to 4.096V, and an initial accuracy of 0.2%. With a typical temperature coefficient of 15ppm/°C and 25mA output current source capability, the ISL21010 family is ideal for general purpose industrial applications.

The evaluation board includes voltage input test points (VIN and GND) for a power supply input, as well as a pair of test points for the output (VOUT and GND). Additionally, a jumperable R-C damper network can be connected to VOUT (J1), and R2 accepts surface mount or through hole style resistors for the output load testing.

特長

  • 10μF bypass capacitor
  • 0.1μF bypass capacitor
  • 0.22µF load capacitor
  • 10µF damper capacitor
  • 2.21kΩ damper resistor
  • DNP optional load resistor
  • ISL21010 voltage reference
  • DNP damper jumper

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Description
ISL2101010EV1ZActiveOut of Stock1u | $45Micropower Voltage Reference with 1.024V Output Voltage
ISL2101012EV1ZActiveOut of Stock1u | $45Micropower Voltage Reference with 1.25V Output Voltage

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。