メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL1904DEMO1Z demo board converts a high line AC input voltage to an 18V, 700mA DC output. It is implemented with Renesas' critical conduction mode (CrCM) LED driver controller, the ISL1904. It demonstrates the fundamental functions of ISL1904, including soft-start, dimming, over-voltage protection, short circuit protection, etc.

The circuit operates in CrCM with variable frequency and allows near zero-voltage switching (ZVS). Typical efficiency is about 81% at full load. The ISL1904DEMO1Z demo board supports phase dimming and is compatible with a wide variety of leading and trailing edge dimmers available in the market. This application note covers the performance data, critical waveforms, extensive dimming data, schematics, layout, and bill of materials.

特長

  • Input voltage VIN: 176V to 264V
  • Output voltage VO: 12V to 20V
  • Output current IO: 700mA (14W)
  • Board dimensions: 68×26×15mm3 (L×W×H)
  • Input power factor greater than 0.93 at nominal
  • Total harmonic distortion less than 7% at nominal
  • Peak efficiency at full load: 81%
  • 0-100% flicker free dimming with leading and trailing edge dimmers

使用製品

サンプル&ご購入

ISL1904DEMO1Z Offline Triac Dimmable Isolated LED Driver Bottom of Demonstration Board

ISL1904DEMO1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。