メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL1571IRZ-EVAL evaluation board is designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL1571 high-speed, current feedback, differential amplifier used in a single port power line communication (PLC) application.

特長

  • Achieves -50dBc average MTPR distortion driving a 50MHz PLC signal
  • Full, medium, low, and disable power settings

使用製品

サンプル&ご購入

ISL1571IRZ-EVAL

アクティブ
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。