メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The IDTP9165-EVAL is an evaluation board for the IDTP9165 - Programmable Triple Channel PMIC and the IDTP9167 distributed power unit (DPU). The board provides all necessary connections to evaluate the device features and performance. The board can be connected to the optional USB-BRIDGEV2-EVAL adapter to program the internal configuration memory of the PMIC as well as accessing the device I2C interface via Graphical User Interface (GUI). For that programming purpose, the board is populated with the "unconfigured" option of the IDTP9165 (IDTP9165-00NQGI).

特長

  • Evaluation board including the IDTP9165 with 4x IDTP9167 distributed power units (DPU)
  • Operates from an ATX power supply interface, or from a dual supply at terminal blocks
  • Fully assembled with test points and stand-offs
  • USB to I2C dongle board interface for GUI PC connectivity
  • Optional software tool to monitor operation and programming
  • Vertical load connector interfaces for each switching regulator
  • LED status indicators for GPIOs
  • Fully assembled multilayer PCB

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.17 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleable
P9165-00NQGIObsoleteOut of StockN/A
P9165-EVALObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。