メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HIP4083 is a three-phase high-side N-channel MOSFET driver, specifically targeted for PWM motor control. Two HIP4083 may be used together for 3-phase full bridge applications. Alternatively, the lower gates may be controlled directly from a buffered microprocessor output

Unlike other members of the HIP408x family, the HIP4083 has no built in turn-on delay. Each output (AHO, BHO and CHO) will turn on 65ns after its input is switched low. Likewise, each output will turn off 60ns after its input is switched high. Very short and very long dead times are possible when two HIP4083s are used to drive a full bridge. This dead time is controlled by the input signal timing.

The HIP4083EVAL evaluation board is used to evaluate the HIP4083 3-phase high-side N-channel MOSFET driver, specifically targeted for PWM motor control.

特長

  • Independently drives three high-side N-channel MOSFETs in a 3-phase bridge configuration
  • Bootstrap supply max voltage to 95VDC
  • Bias supply operation from 7V to 15V
  • Drives 1000pF load with typical rise times of 35ns and fall times of 30ns
  • CMOS/TTL compatible inputs
  • Programmable undervoltage protection
  • Pb-free available

使用製品

サンプル&ご購入

HIP4083EVAL

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。