メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Starter Kit for H8SX/1622F is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the H8SX/1622 microcontroller. The board also provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E10A emulator. The Renesas Starter Kit for H8SX/1622F may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection or via the included USB E10A on chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening box. It can also prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

Configuration

  • CPU Board
  • Detachable LCD Display Module
  • Detachable AD Adjustment Shaft
  • E10A-USB for Starter Kit (a special emulator for only Renesas Starter Kit products.)
  • Connection Cable (USB Cable, User Interface Cable)
  • Multi region 5 V power supply
  • Quick Start Guide
  • CD-ROM
    - Documents: User Manual, Tutorial, and more
    - IDE: High-performance Embedded Workshop
    - C/C++ Compiler: C/C++ Compiler Package for H8SX, H8S, H8 Families Evaluation Version
    - Debugger: E10A-USB Emulator Debugger

Notes

Evaluation versions differ from their full-versions in functionality and performance. And technical support services are NOT available.

Learn More (Evaluation Software Tools) >>

Ordering Information

This product can be purchased through the normal sales channels.

Product Name

 Debugger
Supplied
Part Number
(Ordering Number)
Availability
Renesas Starter Kit for H8SX/1622FE10AR0K561622S000BEAvailable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 513 KB
アプリケーションノート PDF 62 KB 简体中文
AI生成コンテンツ: Renesas Starter Kits (RSK) provide a complete development system including an evaluation board, On Chip Debugger, and peripheral sample code as a Hi-performance Embedded Workshop (HEW) workspace. Users copy the workspace to their PC, open it via HEW, and select the desired sample project. Source files can be accessed by double-clicking within the workspace. Each sample project demonstrates peripheral initialization with a main C source file containing detailed comments explaining functionality. Support and inquiries are available via Renesas’ website.
マニュアル-開発ツール PDF 144 KB
マニュアル-開発ツール PDF 850 KB
マニュアル-開発ツール PDF 658 KB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 470.52 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 601 KB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。