メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

GR-PEACHは、RZファミリRZ/A1Hグループ用のGRボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。Webブラウザによるプログラム開発、および豊富なライブラリを活用できます。 10MBの内蔵RAMに加え、Arm Cortex™-Aの処理能力により、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピングをしたい方をターゲットとしています。

また、RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キットも活用頂けるようになりました。

また、マルチプラットフォーム化が進んでおり、Mbed以外にも.NET MF、Arduino、TOPPERS/ASPによるプログラム開発も可能です。以下、それぞれの画像をクリックすることで導入ページに進みます。

始める

技術情報

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

特長

  • Arduino UNOとピン互換で各種シールドを搭載可能。補足:Ethernet用にRJ45コネクタを実装する場合はJ0011D21BNLを推奨します。
  • GR-PEACHにLANコネクタ(RJ-45)、Arduino UNO互換ピン、サービスピンのコネクタを実装。
  • GR-PEACHに接続することでカメラとWi-Fiを使えるようになります。カメラの仕様はVGA 640x480, 最大60fps、水平画角98°です。
  • GR-PEACHに接続することでステレオジャックやカメラモジュール(別売、推奨品MT9V111)をつなげられます。
  • タッチパネル付きの4.3インチ液晶ディスプレイです。本シールドはGR-PEACH-FULLにはスタックできません。接続についての詳細はメーカーサイトを参照ください。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 233 KB
AI生成コンテンツ: The software package provides comprehensive solutions for Human Machine Interface (HMI) development on the RZ/A1H platform, featuring sample applications such as camera input with LCD output, touch panel event detection, USB mass storage access, and a web server demonstrating Ethernet connectivity. It includes source code for easy porting and integration, a touch abstraction layer for flexible driver implementation, and support for various USB and peripheral functions. The package bundles software, documents, and a structured folder system, with references to related manuals and application notes. Known issues include image display problems on the web server sample. Open source components like FreeRTOS, lwIP, FatFs, and Webio are used under their respective licenses.
その他資料 HTM 6 KB
その他資料 HTM 5 KB
その他資料 HTM 4 KB
プレゼンテーション PDF 16.71 MB
その他資料 HTM 5 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ZIP 14.52 MB
ライブラリ ZIP 14.60 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 1.45 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 271.24 MB
ライブラリ ZIP 15 KB
ライブラリ ZIP 14.56 MB
ライブラリ ZIP 3.37 MB
ライブラリ ZIP 38 KB
8件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v1.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 45.44 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード ZIP 8.32 MB
サンプルコード JS 8 KB
3件

回路・デザイン

スケッチリファレンス
(Arduinoライク)

  • GR-PEACHスケッチリファレンス

プログラム作成


e2 studio用プロジェクト

Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。

e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

初回ビルド時はメニュー「プロジェクト」→「すべての依存関係を更新」を行ってください。次回ビルドから変更されたソースのみコンパイルされるようになります。

DisplayApp

DisplayAppはUSB CDCで送信されたカメラ画像を表示するアプリケーションです。

Windows 10以前のバージョンではUSBドライバのインストールが必要です。

以下はArduinoライクなスケッチ例です。


        #include <Arduino.h>
        #include <Camera.h>
        #include "DisplayApp.h"
        Camera camera;
        static DisplayApp display_app;
        void setup() {
            camera.begin();
        }
         
        void loop() {
            display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), (int)camera.createJpeg());
            delay(10);
        }
        }
        

サポートコミュニティ

  1. USB コネクト エラー : GR-PEACH × Audio / Camera Shield × Camera MT9V111 × サンプルコード GR-PEACH_Camera_in

    ... の公式サイト上のサンプルプログラムとWEBコンパイラでGR-PEACH上のボタン押下により、MT9V111で撮影した画像ファイルを ...

    2016年2月23日
  2. GR-peach で PILやOpenCV を使用することはできますか?

    こんにちは、cobaと申します。質問させて頂きます。 自分の用意した画像をe-AIを使用しGR-peachで識別させたいと思い、トレ ...

    2017年12月26日
  3. GR-PeachでSDカード上のファイルを消す方法が分かりません

    GR-Peachでは普段プログラムを作らないのですが,まれに頼まれて作っているWakarancheeです。 https://www.renesas.com/jp/ja/products/gadget-renesas ...

    2023年6月4日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (29件)