メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

The RL78/G21 Fast Prototyping Board (FPB) is powered by the RL78/G21 power-efficient, cost-optimized general-purpose microcontroller (MCU) designed for smart applications. Ideal for rapid prototyping across a wide range of applications, the board enables quick evaluation and development with the RL78/G21 MCU. Simply connect the FPB to an E2 or E2 Lite on-chip debugging emulator to begin evaluating the device and building your prototype.

Expand your design with supported Arduino® UNO, Pmod™, Grove interfaces, and through-holes that provide direct access to MCU pins. Renesas also provides an Arduino library that makes it easy to create various programs (sketches) on the Arduino IDE.

特長

  • Equipped with an RL78/G21 16-bit microcontroller
    • 32MHz, RL78-S3 Core
    • ROM: 256KB, RAM: 8KB, data flash: 4KB
    • 64-pin, LFQFP, 10mm x 10mm x 1.6mm, 0.5mm pitch 
  • Programs can be written and debugged via COM port communication by connecting it to a PC with a USB cable
  • Able to access all the microcontroller pins
  • Comes standard with Arduino UNO and Pmod
  • Arduino library available
  • Support for various RL78 software and tools

使用製品

FPB-RL78G21 board’s top view.

RL78/G21 General-Purpose MCU Fast Prototyping Board

RTK7RLG210S00001BJ アクティブ
SPQ:1
MCU/MPU:RL78/G21
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。