メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EZ-0008は、照明用セットでよく使われている赤外線送信/DALI通信/DMX512通信に対応した通信マスタ評価ボードです。本ボードを利用することにより、通信機能を持ったEZ-0005, EZ-0006, EZ-0011, EZ-0012など照明評価ボードの通信評価を行うことができます。

EZ-0008用のツール(無償)がダウンロードできます。

  • EZボード用Windowsデバイスドライバ
  • DALI マスタコントローラGUI
  • DMX512 マスタコントローラGUI

DALIマスタコントローラGUI / DMX512マスタコントローラGUIを使用するには.Net Framework 3.5(WindowsXp以降の場合)が必要です。詳しくは同梱されているドキュメントを参照してください。

*EZボード用Windowsデバイス・ドライバV1.00は旧版ドライバです。Windows7 64bit版でお使いになる場合は「 EZボード用Windowsデバイス・ドライバ(64bit) 」をお使いください。 なお、このドライバを使用すると、仮想USB-COM名が「Renesas Starter kit Virtual UART(COMx)」と表示されます。

*DALI マスタコントローラGUI Ver.1.1以上をお使いになる際、EZ-0008のファームウェアアップデートが必要となる場合があります。詳しくはDALI マスタコントローラ GUIのユーザーズマニュアル(R20UT0715JJ0200)の「付録D EZ-0008 のファームウェアバージョンの確認とアップデート」をご覧ください。

*日本語を含むフォルダにはインストールしないでください。

特長

  • 赤外線送信*/DALI通信/DMX512通信機能あり
  • 赤外線送信機能にチャンネル切り替え機能あり
  • 専用GUIで、DALI通信/DMX512通信をPCから制御可能
  • ※赤外線送信機能はNECフォーマット(カスタムコード:0000H, データコード:5AA5HまたはDA25H)を送信する機能です。

使用製品

78K0/Ix2
照明制御および電源制御用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)
UPD78F8025
8 ビットマイクロコントローラ

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。