メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The VersaClock® 6 - 5P49V69xx programmer board is made to ease the programming of blank 5P49V69xx parts. With the on-board USB interface, Renesas Timing Commander™ Graphical User Interface (GUI) can be used to communicate with the blank device in the socket for configuration and programming. Compatible with 5P49V6901, 5P49V6913, 5P49V6914.

特長

  • Program VersaClock 6 – 5P49V69xx blank parts in the socket
  • Programmer board is powered using USB port
  • Programmer board uses Renesas’s Timing Commander GUI – to program the blank parts
  • USB port is the communication channel between the GUI and the VersaClock 6 – 5P49V69xxdevice in the socket

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 549 KB
回路図 PDF 30 KB
マニュアル-開発ツール PDF 378 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.93 MB
製品概要 PDF 891 KB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 5.41 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleable
EVKVC6-6901PROGActiveOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。