メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

This is the evaluation board for the Renesas 5P49V6901 VersaClock® 6 programmable clock generator. With RMS phase jitter less than 0.5 picoseconds over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet. VersaClock 6 is ideal for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications.

Note that the evaluation board for the VersaClock 6 family is based around the 5P49V6901, which contains a superset of functionality for the other family members. 

特長

  • 4 Differential Outputs capable of generating any output frequency using  Renesas Timing Commander™ software
  • SMA connectors for outputs
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance
  • The 25MHz crystal installed on the board can source a reference frequency to the device when CLKIN/CLKINB is not used.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 432 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.93 MB
製品概要 PDF 891 KB
回路図 PDF 91 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 5.41 MB
1件
Part NumberStatusStockOutput Signaling
EVKVC6-6901ALLActiveOut of StockHCSL, LVDS, LVCMOS, LVPECL
EVKVC6-6901HCSLActiveOut of StockHCSL
EVKVC6-6901LVDSActiveOut of StockLVDS
EVKVC66901LCMOSActiveOut of StockLVCMOS
EVKVC66901LPECLActiveOut of StockLVPECL
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。