メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

This is the evaluation board for the Renesas 5P49V5935 VersaClock® 5 programmable clock generator with integrated crystal. With RMS phase jitter less than 0.7 picoseconds over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet. VersaClock® 5 is ideal for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications.

特長

  • 4 Differential Outputs capable of generating any output frequency using  Renesas Timing Commander™ software
  • SMA connectors for outputs
  • Output 1 is configured for HCSL. Output 2 is configured for LVDS. Output 3 is configured for LVPECL. Output 4 is configured for 2x LVCMOS.
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander™ software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance
  • The integrated 25MHz crystal is the default input reference. User can also choose to use the Differential Input Clock (CLKIN, CLKINB) when needed. 

使用製品

サンプル&ご購入

5P49V5933/35 VersaClock 5 with Integrated Crystal Evaluation Board - Top

EVKVC5-5935ALL

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。