メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

代替製品
5P49V6965-EVK - Evaluation Board for 5P49V6965 VersaClock 6E
  • Notes:Alternative replacement for the EVKVC5-5901ALL

概要

This is the evaluation board for the Renesas 5P49V59xx VersaClock 5 family of programmable clock generators. With RMS phase jitter less than 0.7 picoseconds over the full 12 kHz to 20 MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet. VersaClock® 5 is ideal for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications.

Note that the evaluation board for the VersaClock 5 family is based around the 5P49V5901, which contains a superset of functionality for the other family members.

特長

  • 4 Differential Outputs capable of generating any output frequency using  Renesas Timing Commander™ software
  • SMA connectors for outputs
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander™ Software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance
  • The 25MHz crystal installed on the board can source a reference frequency to the device when CLKIN/CLKINB is not used.

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。