メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The EVK-8V97051A is designed to help the customer evaluate the 8V97051A RF Synthesizer/Phase-Locked Loop (PLL). When the board is connected to a PC running Renesas Timing CommanderTM software through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings, to generate frequencies with best-in-class performance.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8V97051A
  • Fully configurable through Renesas Timing CommanderTM software
  • USB powered for portability
  • Onboard 25MHz TCXO plus alternate SMA input provides flexibility for input reference selection

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 332 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.25 MB
回路図 PDF 226 KB
アプリケーションノート PDF 348 KB
マニュアル-ハードウェア ZIP 3.78 MB
ガイド PDF 50 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 18.01 MB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
EVK-8V97051ANRNDOut of Stock1u | $100N/ANoEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。