メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本製品は保守製品であるため、後継品であるM16C/6S1グループ評価ボードEV10をご検討ください。

M16C/6Sを搭載した評価ボード、エミュレータ接続用の小基板、 ケーブルを同梱した評価キットです。M16C/6Sのソフトウェア開発、およびPLCの通信評価を実施される場合には、この評価キットが必要になります。

特長

  • 総務省の認定*(1)取得済み
  • オンチップデバッギングエミュレータE8aによるM16C/6Sのソフトウェア開発が可能
    (オンチップデバッギングエミュレータE8aは同梱しておりませんので、別途、ご購入ください。)
  • サイズ(W*L*H)は67mm*37mm*55mm
    *(1) 総務省の認定:10 KHz~450 KHzの周波数帯を利用する電力線モデムは、電波法100条で規定される高周波利用設備に該当するので、その利用に際し設置許可の申請(高周波利用設備許可申請)を行う必要があります。本製品は高周波利用設備の型式指定を取得済みなので、お客様にて申請を行うことなくご使用いただけます。

アプリケーション

  • PLC Communication
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.22 MB
1件
型名状態在庫Sampleable
R0K3306S0D000BRObsolete在庫切れN/A

リソース

ナレッジベース

  1. M16C Flash StarterでIDコード欄を空欄にすると書き込みエラーが発生する

    ... 6N5 M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN M16C/30P M16C/28 (M16C/28, M16C/28B) M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) M16C/26 M16C/1N M16C/6SEV5 (R0K3306S0D000BR) M3A-0806

  2. M16C Flash Starter書き込み時にIDコード領域に値を設定しないで書き込みを行った場合どうなるか?

    ... 6N5 M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN M16C/30P M16C/28 (M16C/28, M16C/28B) M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) M16C/26 M16C/1N M16C/6SEV5 (R0K3306S0D000BR) M3A-0806