メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

This kit is bundled with an M16C/6S1 evaluation board (one piece), AC/DC adapter, cables and user manual. This kit supports software development for the M16C/6S1 and testing of PLC communication. Two or more sets of this kit are required in order to test PLC communication.

特長

  • Complies with Part 15 of the FCC rules for PLC communication
  • Includes an AC/DC adapter; input voltage rating: 100V to 240V
  • Includes a simple communication test program
  • Supports software development for the M16C/6S1 using the E8a on-chip debugging emulator. The E8a is not included with this kit. Please purchase it separately.
  • Dimensions: 105 mm by 58 mm by 48 mm, not including AC/DC adapter and cables

アプリケーション

Part NumberStatusStockSampleable
R0K3036S1DU01BRObsoleteOut of StockN/A

リソース

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。