メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ルネサスのEU045-EVK空気質センサソリューションキットは、ZMODガスセンサと相対湿度/温度センサを使い環境条件に関するリアルタイムデータを提供します。これにより、使いやすいアプリケーションを簡単に構成できます。 Bluetooth® 5.0通信を備え、スマートフォンやタブレット上で最新のGUIを使いデータを簡単に視覚化できます。さらにリチウムイオンバッテリ、充電器、Qi標準ワイヤレス給電が付属しています。

特長

  • 3種類のボードを準備:
    • 屋内空気質
    • 屋外空気質
    • 冷蔵庫内空気質
  • Bluetooth 5.0 Low Energy (LE), 2.4GHz, 電力レベル: +4dBm
  • 350mAh 3.7V充電式リチウムイオン電池
  • 内蔵リチウムイオン電池のQi標準ワイヤレス充電
  • IP64定格

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。