メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The EL7554 is a high-efficiency full-featured synchronous 4A step-down regulator. This document lists the completed schematic diagram and BOM, as well as the layout. With components on one side of the PCB, the complete converter occupies less than 0.58in2 of space. Please refer to the datasheet for the application of features. This demo board is preset to 1.8V for VO and operates at 600kHz switching frequency. The measured crossover frequencies are around 50kHz with the compensation values.

特長

  • Integrated MOSFETs
  • 4A continuous output current
  • Up to 96% efficiency
  • All ceramic capacitors
  • Multiple supply start-up tracking
  • Built-in ±5% voltage margining
  • 3V to 6V input voltage
  • Adjustable switching frequency to 1MHz
  • Oscillator synchronization possible
  • 100% duty ratio
  • Junction temperature indicator
  • Over-temperature protection
  • Internal soft-start
  • Variable output voltage down to 0.8V
  • Power-good indicator
  • Pb-free available (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

EL7554IRE-EVAL Evaluation Board

EL7554IRE-EVAL

廃止品
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Carrier Type:Board Pack

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。