メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The EL7535 is a high-efficiency 350mA synchronous step-down PWM regulator in a tiny MSOP10 package. The internal compensation makes it possible for these full-featured converters to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.

特長

  • Internally compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
EL7535EVAL1ObsoleteOut of StockN/ANo