メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The EL7535 is a high-efficiency 350mA synchronous step-down PWM regulator in a tiny MSOP10 package. The internal compensation makes it possible for these full-featured converters to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.

特長

  • Internally compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

EL753xEVAL1 Evaluation Board

EL7535EVAL1

廃止品
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Carrier Type:Board Pack

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Synchronous Step-Down PWM Regulator Evaluation Board

EL7535IY-EVAL アクティブ
Evaluate a synchronous step-down regulator on a compact, ready-to-test board. Helps validate power conversion behavior and accelerate early power-rail design decisions.
推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。