メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EtherCAT対応アプリケーション開発にあたり、より迅速かつスムーズに製品開発を進めて頂く環境として、IAR社製の導入評価キットをご紹介いたします。

EC-1導入評価キットは、組込アプリケーションを設計, 開発, 実装, テストをするためのハードウェアおよびソフトウェアを同梱しています。本キットをご使用頂くことにより、いままで産業イーサネットを使用していなかったお客様でも、初期検討用の通信環境を容易に立ち上げる事が出来ます。また、EC-1の開発環境の立ち上げも実現できます。それにより、具体的な開発のフェイズへ迅速に移行することが可能となります。

導入評価キット問い合わせ先

IARシステムズ株式会社 : https://www.iar.com/ja/products/architectures/arm/iar-embedded-workbench-for-arm

注意事項 : 開発評価キットを用いるにあたり

本ソリューションキットを用いて評価を行うためには、下記の様なスレーブスタックコード作成ツールとマスタ機能が別途必要となります。必要に応じ入手をお願いいたします。

特長

  • 評価ボード (TS-EC-1-COM)
  • JTAG-ICE (Ijet-Lite)
  • EWARM 30日評価版 *32KB制限版も使用可能

使用製品

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。