メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

IDT's DAC1408D650W2 demo board with on Board Lattice ECP3-35 FPGA enable usage of JESD204A full features sets. This demonstration board enable one DAC dynamic performance evaluation for analog outputs up to 30 Mhz

特長

  • USB-powered demonstration board
  • On Board Oscillator for DAC sample clock
  • Optional external DAC sample clock (via SMA connector)
  • Access to one or two DAC channel

使用製品

サンプル&ご購入

DAC1408D650W2 - Evaluation Board

DAC1408D650W2-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。