メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SmartBond™ DA14585 Basic Development Kit provides all the flexibility needed to develop products with confidence, enabling the creation of more advanced connected applications with the smallest footprints and power budgets. At the core of this development kit is our SmartBond™ DA14585. It is the smallest, lowest power, and most integrated Bluetooth® system-on-chip (SoC) solution currently available. This versatile SoC brings Bluetooth 5.0 functionality to our well-known DA1458x family. The DA14585 hardware development environment is available as a starter kit, containing a motherboard and daughterboard. Additional separate daughterboard kits can be ordered.

The motherboard gives access to all of the package’s general-purpose input-outputs (GPIO), and the on-board SEGGER chip provides the complete debugging capability, while dedicated on-board circuitry allows you, in combination with our complete software environment SmartSnippets™, to profile and fine-tune the power consumption of your application to get the most out of the DA14585’s advantages.

特長

  • USB/UART/SWD interface
  • GPIO connections
  • SPI Flash memory
  • Mounted DA14585 device
  • PCB antenna

使用製品

サンプル&ご購入

DA14585 Basic Development Kit Board

DA14585-00ATDEVKT-B

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $38.00参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。