メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

スマートレンジファインダーソリューション開発キットは、観測者からターゲットまでの遠隔測定を可能にし、ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されています。 このキットには、ルネサスのToF(Time of Flight)センサICが組み込まれています。 ワイヤレススマート距離計を簡単に設計および制御しながら、正確な広範囲の距離測定を実現します。 ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されたこのキットには、ワイヤレス通信を実装するための世界最小の消費電力であるBluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)が含まれており、長いバッテリ寿命を提供します。

特長

  • 長距離計測:0.15m~10m
  • 距離測定精度は3%以内
  • 屋外光に対する高い環境光耐性
  • ポータブル機器向けの超低電力Bluetooth Low Energy
  • モバイルアプリを利用可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.01 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 2.95 MB
クイックスタートガイド PDF 344 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 88.82 MB
1件
型名状態在庫Sampleable
CN051-SMRTRNGEVZObsolete在庫切れN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。