メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CCE4511評価ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4511 IO-Linkマスタートランシーバを評価するように設計されています。 Pmod™インターフェースを利用すると、適切なルネサスのMCU/MPU評価ボードと組み合わせて使用でき、8チャネルIO-Linkマスターを設計可能です。

特長

  • M12 Aコード化IO-Linkコネクタ(8チャネル)
  • すべてのIO-Linkチャネル用のオプショナルなIO-LinkポートクラスB電源
  • 2つのCCE4511 IO-LinkマスタートランシーバーIC
  • チャンネルごとに2つのステータスLEDインジケータ
  • 接続機器の電源切替用の外部NMOS
  • 追加のオンボード保護回路
  • 電源LEDインジケータ
  • Pmod Type 2Aインターフェース(拡張SPI)による設定およびチャネル制御
  • 直接チャネル制御用のUARTインターフェースピンヘッダー
  • +3.3Vパワーセレクトジャンパ

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

CCE4511-EVAL-V1 8チャネルIO-Linkマスター評価ボード

CCE4511-EVAL-V1

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:TAIWAN
1u | $200.00参考価格

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。