メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The IDT ADC demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration. The FPGA eases the evaluation and analysis of the ADC dynamic and enables use of the full JESD204B feature set.

特長

  • SMA connector for clock and analog input signals
  • On board ARRIA II GX FPGA for JESD204B data acquisition
  • Single power supply (on-board regulators)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.80 MB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 4.59 MB
回路図 PDF 4.20 MB
3件
Part NumberStatusStockEPCPkg. TypeLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) Free
ADC1443D200W1-DBObsoleteOut of StockBD0BOARD0INo