メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The IDT ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration. A FPGA mother board (Xilinx, Altera ) could be connected to ease the evaluation and analysis of the ADC dynamic and enable usage of the JESD204B full features sets.

特長

  • SMA connector for clock and analog input signals
  • JESD204B outputs up to 5 Gbps (HSMC connector)
  • Optional HSMC to FMC adaptor board
  • Single power supply (on-board regulators)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 4.47 MB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 4.59 MB
回路図 PDF 4.20 MB
3件
Part NumberStatusStockEPCPkg. TypeLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) Free
ADC1443D125WO-DBObsoleteOut of StockBD0BOARD0INo