メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The 89HP0602Q Repeater SATA Evaluation Board is designed to enable quick in-system testing of IDT’s 2-channel, 6Gbps Repeater IC product for SATA applications.
 
This board provides a 1-lane connection from SATA host through the Repeater to an HDD, SSD or other SATA device.   This Evaluation Board is powered from a standard PC supply 3.3V SATA power connector.  It is connected via two SATA cables to a host controller and storage device.
 
The 89HP0602Q Repeater uses pin-strap  configuration, and this Evaluation Board implements a three-position DIP switch for simple setting of receiver equalization and transmitter swing and emphasis.  Each of the 2-channels is independently configured via the switches.
 

特長

  • Contains one 89HP0602QZBNLG Repeater that compensates for PCB trace attenuation and ISI jitter
  • 1-lane SATA interface card with full protocol support
  • Simple configuration via DIP switches
  • Independent upstream and down-stream Repeater configuration and optimization
  • Multiple power connection options
  • Card format: 2.375” x 3.0”
     

使用製品

サンプル&ご購入

89KTP0602Q SATA Evaluation Board 1-Lane-w-Pin Configuration

89KTP0602Q-SATA

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C
Protocol:Multi

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。