RA2E1 IO-Link圧力センサソリューションでアプリケーションの小型化を実現
ルネサスは超小型・低消費電力対応の32ビット汎用マイコンRA2E1搭載IO-Link圧力センサソリューションをご提供、アプリケーションの小型化に貢献します。
ルネサスは超小型・低消費電力対応の32ビット汎用マイコンRA2E1搭載IO-Link圧力センサソリューションをご提供、アプリケーションの小型化に貢献します。
RX23E-Aがセンサ機器の共通化に貢献した実例を二回に分けてご紹介します。二回目の今回は、異種製品間での共通化にスポットを当てます。
RL78/G22搭載の静電容量センサは、従来センサより、安価なセンサシステムの構築を実現します。安価なセンサシステムの開発を加速できるFast Prototyping Boardのデモ例を紹介します。
We are excited to announce that the DA16200MOD-DEVKT has been listed in the AWS Partner Device Catalog, an important distinction that ensures it meets the high standards of the AWS ecosystem.
Renesas has been a chip supplier to meter manufacturers and recently introduced the advanced RL78/I1C MCUs, which feature an analog front end for metrology and an on-chip ultra-low-power real-time clock.
The low power Asynchronous General Purpose Timer provides timing solutions for various applications. We show how we support applications to stay asleep for extremely long periods and then wake up.
ルネサス エレクトロニクスは、Industry 4.0の実現に向けて、最も効果的な産業用ネットワークソリューションを実現するために、関連するソフトウェア(SW)/プロトコルのサポートを含む幅広い専用デバイスを提供しています。
AIモデル実装を簡単にするDRP-AI TVMのご紹介
手軽に始められる開発環境をお探しではありませんか?お客様のコネクテッド/ゲートウェイアプリケーション開発を支援する開発環境「R-Car S4 Whitebox SDK」を紹介します。
このブログでは、お客様のソフトウェアファースト・シフトレフトを実現するためのルネサスの次世代ソフトウェア・仮想開発環境についてご紹介いたします。