RL78/F25で効率的かつ安全な通信を実現
E/Eアーキテクチャのトレンドは分散型からドメイン型、そしてゾーン型へ車両全体の統合制御へと進んでいます。この変化は、アクチュエータECUに新たな課題をもたらせます。統合ECUとの通信において、データ転送速度、ペイロード容量そして信頼性の向上が求められます。RL78/F25はこれらのニーズに的確に対応します。RL78/F25はRL78/F24と同様に最大5Mbps、20buffers@64-byte payloadに対応したCAN FD、セキュアブート、メッセージ認証が可能なセキュリティ(AESEA, TRNG)を搭載しています。そのため、高信頼性スマートアクチュエータ、センサおよびローエンドボディECUの実現に最適ではないでしょうか?また、コード・フラッシュ・メモリをF24 (256KB) から512KBに拡張したことでアプリケーションの複雑化、AUTOSARなどのソフトウェアプラットフォームへの対応や機能安全の実装も向上します。
RL78/F25はISO/SAE 21434 (Cyber Security)、ISO 26262 (Functional Safety) に準拠して設計しており、機能安全としてASIL Bをサポートします。また、低消費電力で低コストの小型センサ、アクチュエータとの通信におけるセキュリティを確保するためEvita-lightをサポートします。AESアルゴリズムで最大256-bitの鍵長を処理できます。更に、RL78/F25はRL78車載製品として、初の静電容量センサ・ユニット (CTSU2SLa)を搭載した製品です。

RL78/F25の特長
- 最大動作周波数: 40MHz
- メモリ: Code Flash 512KB, Data Flash 16KB, RAM 40KB
- 周辺機能: 静電容量センサ・ユニット (Max31ch), CAN/CAN FD (2ch), LIN (3ch), 12-bit A/Dコンバータ (29ch, 専用S&H2ch), D/Aコンバータ, コンパレータ, モータ制御タイマTimerRDe, AAU(アプリケーション・アクセラレータ・ユニット) etc.
- パッケージ: 48-pin to 100-pin LFQFP
- 低消費電流: Typ. 0.6µA (Stop mode)
- セキュリティ: AES-ECB/CBC/CMAC 鍵長128/192/256-bit, TRNG
- 周辺温度範囲(Ta): -40°C ~ +105/125°C
RL78/F25はRL78/F1x, F2xの機能を多く継承しています。RL78/F1x, F2xとはハードウェアおよびソフトウェアの互換性があり、PCBおよびソフトウェアの再利用が可能です。
高度なタッチ機能を搭載
RL78/F25搭載のCTSU2SLaは、前世代と比較してノイズ耐性や耐水性が向上し、低消費電力を実現しています。特徴的な機能は以下の通りです。
- マルチ周波数スキャン: 3つの静電容量の計測用クロックを生成し、同期する外乱ノイズの影響を低減
- アクティブシールド: タッチ電極とシールドガード電極を同電位かつ同位相で駆動することで水の付着による影響を抑制
- 自動判定機能: CPUを動作させずにハードウェアにてボタンのタッチを判定
- MEC(複数電極接続)機能: 複数の電極をひとつの電極として計測することでタッチイベント計測時間と消費電流を大幅に低減
CTSU | CTSU2 | CTSU2L | CTSU2La | CTSU2SL | CTSU2SLa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己静電容量法 | ||||||
| 相互静電容量法 | ||||||
| ランダムパルス周波数測定 | ||||||
| マルチ周波数計測 (マルチクロックスキャン) | N/A | |||||
| アクティブシールド | N/A | |||||
| ハードウェアタッチ判定 | N/A | N/A |
|
|
|
|
| 複数電極接続 (MEC) | N/A | N/A | N/A | |||
| 相互容量並列測定 (CFC) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| マイコン製品 | RX113 | RA2L1, RA2E1 | RL78/G23 | RL78/G22 | RX140 | RL78/F25 |
開発を容易化するツール
らくらく初期設定、スマート・コンフィグレータ
初期設定プログラムを自動かつ容易に生成することができるGUIツール、スマート・コンフィグレータに対応しています。ルネサスの多くのマイコンが対応している実績豊富なツールであり、お客様のアプリケーションに応じたソフトウェア開発がスピーディかつスマートに実現できます。
すぐにお試しできる評価ボードとソリューション開発に特化した評価システム
RL78/F25では2種類の評価ボードを用意しています。
RL78/F25 Target Board
RL78/F25 Target Boardは試作開発に特化した評価ボードであり、E2/E2-liteエミュレータを使用することで、プログラムの書き込み/デバッグが可能になります。さらに、タッチボタンを2つ搭載しているため簡単にタッチキーの評価を行うことも可能です。

搭載静電容量タッチ評価システム
The RL78/F25搭載静電容量タッチ評価システムは静電容量タッチの評価に特化した評価ボードであり、スイッチ、スライダー、ホイールを搭載しています。簡単な操作だけでタッチI/Fの開発が行えるタッチ開発支援ツールQE for Capacitive Touchと組合せることで、購入後すぐにタッチキーの評価を 開始することができます。

いかがでしたでしょうか?RL78は長年多くのお客様にご使用頂いています。RL78/F25はROM512KB、CAN FD 2ch、セキュリティ、機能安全そして静電容量センサ・ユニットに対応しており、より多くの用途としてご使用いただけると考えます。だれでも簡単に始められる評価ボード、ツール、ソリューションを揃えておりますので是非ご活用ください。To learn more about RL78/F25, visit renesas.com/rl78f25.