メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマートメータリングが今直面する真の課題

画像
Georgios Flamis
Georgios Flamis
ジョージアス・フラミス, AIコアテクノロジー担当シニアマネージャー
公開日:2026年6月30日

スマートメータを開発しているのであれば、市場の方向性を変えつつある次のような問いを、すでに耳にしているのではないでしょうか。「クラウドに依存することなく、稼働中の機器を識別し、改ざんを検知できるスマートメータを実現できますか?」

高精度な電力量計測だけでは、もはや十分とは言えません。 今日では、電力会社やエネルギー事業者は、既存のハードウェアプラットフォームの制約や限られた導入期間の中でも、実用的な情報を提供し、データの信頼性を確保するとともに、顧客とのエンゲージメントを高めるスマートメータを求めています。 活用可能なデータへのニーズが高まる中、調達サイクルは短縮され、要求水準は一層高まり、差別化の重要性はこれまで以上に増しています。 今や真の課題は、エネルギーをどのように計測するかではなく、その計測結果をどのように価値あるインテリジェンスへと変換し、競争力の向上につなげるかにあります。

スマートメータリングにインテリジェンスが求められる理由

電力会社、エネルギー事業者、OEMにとって、この変化はすでに現実のものとなっています。 お客様は、コストやシステムの複雑さを増やすことなく、より高度な分析、より高い信頼性、そしてより大きな付加価値を求めています。

実際には、先進的なスマートメータリングプラットフォームは、次の3つの重要な機能を備えています。

  • 電圧、電流、電力、および電力量の高精度な計測
  • 負荷分離を実現する非侵入型負荷監視(NILM)などの組み込みインテリジェンス
  • 改ざん検知のための統合セキュリティ機能

これらの機能を組み合わせることで、スマートメータは単なる計測機器から、収益保護、運用効率の向上、そしてユーザエンゲージメントの強化を支えるインテリジェントなプラットフォームへと進化します。

計測から価値ある知見へ

NILMと改ざん検知解析を組み合わせることで、スマートメータは、すでに収集しているデータをさらに有効に活用できるようになります。

NILMは、集約された信号から機器ごとの使用状況に関する情報を抽出し、改ざん検知解析は、磁気干渉、逆配線、異常な電力消費パターンなどの異常を検出します。 これらを組み合わせることで、スマートメータは次のことを実現できます。

  • エネルギーの使用状況を可視化する
  • データの信頼性を確認する
  • 追加のセンサを使うことなく、実用的な情報を提供する

その結果、顧客向けの情報提供と収益保護を単一のプラットフォームで両立できることが、最新のスマートメータ導入における重要な要件となっています。

実際の適用例

このような統合プラットフォームは、さまざまなスマートメータで活用でき、主な適用例として次のような用途があります。

スマートホームと集合住宅:住宅環境では、スマートメータは料金算定だけでなく、既存のデータを活用して稼働中の機器を識別し、エネルギー利用に関する実用的なアドバイスを提供するとともに、エネルギー管理アプリとの連携を強化することで、有益なエネルギー情報を提供できます。これらはすべて、追加のセンサや複雑な設置作業を必要とせずに実現できます。

電力会社向けスマートメータ:単一プラットフォームで2つの価値を実現:電力会社では、消費者向けのエネルギー情報の提供と確実な収益保護の両方が求められる一方で、予算上、導入できるプラットフォームは1つに限られることが少なくありません。 NILMと改ざん検知機能を組み合わせることで、1つのシステムで両方の要件を満たし、次のような機能を実現できます。

  • 集約信号から家電製品や負荷を識別
  • 磁気攻撃やバイパス試行などの改ざんの検知
  • より正確なアラートと誤検知の削減による現場業務の効率化

その結果、問題を早期に特定して迅速に対応できる、より効率的な運用を実現できます。

産業・商業分野におけるエネルギー監視:産業・商業分野では、信頼性と効率性が重視されます。 スマートメータリングのインテリジェンスにより、設備の稼働状況を把握し、性能低下の兆候を早期に検知するとともに、多様な負荷に対するエネルギー最適化を支援できます。 これにより、不要な保守対応を削減するとともに、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。

スマートメータリングにルネサスが選ばれる理由

このレベルのインテリジェンスを、リソースに制約のあるシステム上で実現することは、多くの開発チームにとって大きな課題です。

ルネサスは、組み込み処理、センシング、セキュリティ、エッジAI(人工知能)、そして開発ツールを、実際のスマートメータリングアプリケーション向けに設計された統合プラットフォームに集約することで、こうした課題に対応しています。

その中核となるのが、Arm® Cortex®-M23コアを搭載した超低消費電力の汎用マイクロコントローラ「RA2A2 MCU」であり、限られたメモリ容量や消費電力の制約下でも効率的なエッジ処理を実現できるよう最適化されています。

エッジ向けに最適化されたAI推論

このアプローチの大きな特長は、すべてのインテリジェンス処理をエッジで実行することです。これにより、クラウド接続への依存を排除しながら、一貫した性能とデータプライバシーを確保できます。 これにより、スマートメータは電力系統の異常や通信障害が発生した場合でも安定して動作し、次のことを実現します。

  • リアルタイムの負荷検出
  • 予測可能な動作性能
  • データプライバシーの確保

ルネサスのAIモデルは、リソースに制約のある環境向けに最適化されており、システムコストを増やすことなく高い効率を維持するとともに、限られたメモリ容量でも優れた性能を発揮します。

RA2A2 MCUにおける性能例:

 改ざん検知NILM
ROM4.5KB5.3KB
RAM2.8KB2.3KB
推論時間~25ms~25ms
精度100%100%

市場投入までの期間を短縮するツール

AI開発では、データ収集、特徴量の検討、モデルの学習、過学習、再学習……といった工程を繰り返しているうちに、プロジェクトの期限が迫ってくることは珍しくありません。 ルネサスのReality AI Tools®は、以下の機能により、スマートメータの開発を効率化します。

  • データの迅速な探索と特徴量の抽出
  • モデルの自動生成と最適化
  • ルネサス製デバイスへのシームレスなデプロイ

これにより、開発チームはモデル開発プロセスの管理に時間を費やすことなく、製品の差別化につながる開発に注力できます。例えば、現場でも高い精度を維持する改ざん検知機能、エンドユーザにとって価値のあるエネルギー利用情報、そして電力会社から「まさに自社のためのソリューションだ」と評価されるような、ニーズに即したソリューションの開発に取り組むことができます。

スマートメータリングからエネルギーインテリジェンスへ

スマートメータリングは、単にエネルギーを計測するだけのものではなく、実用的なエネルギーインテリジェンスを提供するものへと進化しています。

エッジAIと組み込み解析を活用することで、スマートメータは次のような価値を実現できます。

  • エネルギーの無駄を削減
  • 電力網の運用効率を向上
  • 新たな付加価値サービスを実現

これにより、電力会社や事業者からエンドユーザまで、エコシステム全体に価値をもたらします。エンドユーザは、自身のエネルギー消費状況をこれまで以上に分かりやすく把握できるようになります。

このアプローチがお客様のアプリケーションにどのように役立つのか、ぜひご確認ください。

スマートメータプラットフォームへのインテリジェンスの追加をロードマップに含めているのであれば、今こそ次のステップへ進むタイミングです。

ルネサスは、NILM、改ざん検知解析、エッジAI、および拡張性の高いハードウェアを組み合わせることで、構想から導入までを支援する実践的なアプローチを提供します。これにより、次のことが可能になります。

  • 追加のハードウェアを必要とせずに、機器ごとの使用状況を把握
  • 改ざんを高精度に検出し、誤検知を低減
  • スマートメータを、差別化と収益保護を実現するプラットフォームへと変革

お客様の具体的なアプリケーション要件についてぜひご相談ください。本アプローチがお客様の次期設計にどのように貢献できるかについても、弊社チームまでお問い合わせください。

ビデオ&トレーニング