消費者がより高速な充電、より長い航続距離、そしてよりコスト効率の高いEVを求めるなかで、バッテリのライフサイクルにおける車載充電器(OBC)の役割は、かつてないほど重要になっています。
従来、EVでは2段構成のOBCアーキテクチャが採用されてきました。これは、系統側の電力品質制御と、バッテリ側の絶縁および電圧制御を明確に分離できるためです。 前段の力率補正(PFC)整流器はAC入力電流を整形し、高電圧DCを生成します。一方、後段の絶縁型DC/DCコンバータはガルバニック絶縁を提供し、安全なバッテリ充電のために電圧を高精度に制御します。 しかし、800V高電圧プラットフォームが主流となり、電力定格が11kW以上へと高まるにつれて、この2段構成の制約、すなわち大型化、効率低下、高コストがますます顕在化しています。
2段構成OBC:成熟しているが制約のある設計


2段構成OBCは業界の主流であり、2つの電力変換段で構成されます:
- 前段PFC:AC系統電力を安定したDCバス電圧に変換しつつ、ほぼ1の力率(PF > 0.99)と低い全高調波歪み(THD < 5%)を実現し、国際的な系統規格に適合します。 この段では、インターリーブ型トーテムポールPFC(SiC/GaNデバイス使用)などのトポロジが主流であり、高効率を実現しますが、専用の昇圧インダクタとDCリンクコンデンサが必要です。
- 絶縁型DC/DC:DCバス電圧を駆動用バッテリが要求する電圧(800Vシステムでは約500V~900V)に変換しながら、ガルバニック絶縁を提供します。 代表的なトポロジには、高効率向けのLLC共振コンバータと、双方向Vehicle-to-Everything(V2X)機能向けのデュアルアクティブブリッジ(DAB)があります。
このアーキテクチャは成熟していますが、以下の固有の制約があります:
- 部品の重複:2つの電力変換段が存在するため、パワーデバイス、磁気部品、制御回路が重複し、BOMコスト、サイズ、重量が増加します。
- 効率低下の連鎖:各段が97%の効率を達成しても、システム全体の効率は94.1%まで低下します。これは高出力EVにとって大きな課題です。
- 信頼性上のボトルネック:大型の電解DCリンクコンデンサは、2段構成における寿命制約のある部品であり、システム全体の寿命を短縮します(通常5~8年)。
- 電力密度の限界:大型インダクタ、コンデンサ、および2段分の熱管理構造が必要となるため、電力密度が制約され、現代のEVに求められる小型化要件への対応が難しくなります。
単段OBC DC/DCの登場
単段OBC DC/DCコンバータは、PFCと絶縁型DC/DC変換を1つの電力変換段に統合することで、これらの課題を解決します。 これにより、中間DCバスとそれに関連する部品が不要になります。

マトリクスコンバータをベースとした設計では、双方向GaNスイッチを用いてDCリンクのエネルギー蓄積を大幅に削減し、超高電力密度を実現できますが、高度な制御アルゴリズムが求められます。
単段設計を可能にする主要技術は、ワイドバンドギャップ(WBG)半導体(SiC/GaN)です。 これらのデバイスは高いスイッチング周波数(GaNでは最大900kHz)に対応し、スイッチング損失を低減するとともに、磁気部品の小型化を可能にします。これは単段トポロジに伴う制御の複雑性を補ううえで重要です。
単段OBC DC/DCコンバータの利点
単段OBC DC/DCコンバータは、効率、サイズ、コスト、機能の面で大きな利点を提供し、次世代EVのニーズに対応します。
かつてない電力密度:EVへの搭載性を高める小型設計
最も直接的な利点は、サイズと重量の大幅な削減です。 DCリンク・コンデンサ、昇圧インダクタ、重複部品を排除することで、単段設計は2段構成と比較してOBC全体の体積を最大50%削減します。
システム効率の向上
単段変換は中間DCバスでの損失を排除し、システム全体の効率を最大2%向上させます。 主な効率向上要因は以下のとおりです:
- 単段電力変換:2段で発生する損失の連鎖を排除します。
- 広いZVS動作範囲:WBGデバイスにより、広いZVS動作範囲でゼロ電圧スイッチング(ZVS)が可能となり、スイッチング損失を最小化します。
- 導通損失の低減:半導体デバイス数およびRMS電流(実効値電流)の低減により、導通損失を抑制します。
BOMコストの低減
WBG半導体は初期コストを増加させますが、受動部品(インダクタ、コンデンサ)およびパワーデバイスの削減により、その影響は大きく相殺されます。
追加のコスト上の利点は以下のとおりです:
- 熱管理の簡素化:単一の熱ループにより、冷却システムの複雑さとコストを削減します。
- PCB層数と組立工程の削減:製造を合理化し、生産時間を短縮します。
信頼性の向上:システム寿命の延長
電解DCリンクコンデンサは、2段構成OBCにおける主要な信頼性上のボトルネックであり、通常5~8年の寿命となります。 単段設計ではこれらの大型電解コンデンサを回避し、長寿命のフィルムコンデンサを使用するか、マトリクスコンバータ構成ではDCリンク自体を排除できます。
これにより、システム信頼性の向上、保守コストと保証対応の削減、高温動作環境(最大125°C)への耐性向上に寄与します。
現在の課題と今後の展望
単段OBC DC/DCコンバータは大きな利点を持つ一方で、課題も存在します。 主な課題は制御の複雑化です:
- EMI設計の複雑化:高いスイッチング周波数と単段変換により、車載EMC規格への適合には高度なEMI対策が必要となります。
- 制御アルゴリズムのチューニング:広い入力/出力電圧範囲に対応するため、単段制御の最適化には多くのエンジニアリングリソースが必要です。
しかし、これらの課題は技術の進歩により解決が進んでいます。 リアルタイムで変調方式を最適化するインテリジェント・アルゴリズムにより、チューニング負荷を低減しながら性能を高められます。また、トランスとインダクタの協調設計により、磁気部品の小型化とEMI低減を両立し、電力密度をさらに高められます。 さらに、SiC/GaNの量産拡大に伴い、単段設計のコスト面の課題も徐々に解消されつつあります。
まとめ
単段OBC DC/DCコンバータは、EV充電技術における次の進化の方向性です。 PFCと絶縁型DC/DC変換を1つの電力変換段に統合することで、従来の2段構成が抱えていたサイズ、効率、コストの制約を解消すると同時に、双方向V2X機能などの新たな価値を実現します。
ルネサスのOBC DC/DCコンバータソリューションの詳細については、「電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV)」をご覧ください。