概要
説明
ロボットシステムの存在感が高まるにつれ、小型で精密、かつコスト効率の高いBLDCサーボアプリケーションの需要が高まっています。 この傾向により、高度な制御アルゴリズムを可能にするために、モータ制御と位置センシングを組み合わせた高集積化が推進されます。 このシステムは、最大75WのBLDCモータを正確な位置制御で駆動できる低消費電力サーボ装置を提供します。
このシステムのメリット:
- 信頼性が高く効率的な動作を実現するフラッシュベースのMCU
- システム要件に合わせたオプションのインタフェース
- 複数の制御アルゴリズムをサポート
- 精密用途向け高精度速度制御
- 少ない部品点数でコスト効率の高い設計を実現
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
DC/DC Buck
製品
RS-485
製品
Exiting Interactive Block Diagram