メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

32176は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX63T などをご検討ください。

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージBit SizeRAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CPURTCLVD or PVDDMATimerPWMADCCAN (ch)EthernetTemp. Range (°C)
M32176F2TFP#U0JObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP3224KB144#3 - 540MHzM32RNoNoNo16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-chNo10-bit x 16-ch2No-40 to +85
M32176F2VFP#U0JObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP3224KB144#3 - 532MHzM32RNoNoNo16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-chNo10-bit x 16-ch2No-40 to +125
M32176F3TFP#U0JObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP3224KB144#3 - 540MHzM32RNoNoNo16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-chNo10-bit x 16-ch2No-40 to +85
M32176F3VFP#U0JObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP3224KB144#3 - 532MHzM32RNoNoNo16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-chNo10-bit x 16-ch2No-40 to +125
M32176F4TFP#U0JObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP3224KB144#3 - 540MHzM32RNoNoNo16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-chNo10-bit x 16-ch2No-40 to +85
M32176F4VFP#U0JObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP3224KB144#3 - 532MHzM32RNoNoNo16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-chNo10-bit x 16-ch2No-40 to +125

ナレッジベース

  1. M32R: デバッガで外部メモリを参照するとH'FFとなりリード/ライトできない

    ... 許可する。 "Init"ダイタログの"MCU"タブを選択。 "Refer"ボタンを押して、"32176.mcu"ファイルを選択。 "Model"ボタンで"M32176F4VFP/TFP"を選択。 "Mode"ボタンで ...

  2. M32R: A/Dコンバータを単一モードのコンパレータモードで使用しアナログ入力電圧=比較電圧の場合の結果フラグの値

    ... 0 "または "1" の異なった結果となる可能性があります。 注1. 32176グループ、AVCC0, VREF0, VCCE, VDDE=5.12V、サンプル&ホールド無効または ...

  3. FAQ 105444 : EI(外部割り込み)ハンドラにおいて、バックアップPC(BPC)とプロセッサ状態語レジスタ(PSW)をスタックへ退避・復帰処理する必要があるのはなぜですか? [2005/10/06]

    ... としてBPCとPSWをスタックへ退避する処理を記述する必要があります。 適用製品 32170, 32174 32171 32172, 32173 32176 32180 32182 32185 32186 32192 32195 32196 32150 32151 32160

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (23件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。