Renesas' plastic-packaged, radiation tolerant PWM controllers are used for DC/DC power supplies in small satellites (smallsats) and launch vehicles. These controllers provide fast signal propagation and output switching in a small plastic package, reducing PCB area up to 3x compared to competitive ceramic packages. It reduces power loss more than 3x, and its adjustable operating frequency enables higher efficiency and the use of smaller passive filter components.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
急拡大する小型衛星市場「New Space」におけるGaNデバイスの活用 English ホワイトペーパー PDF 1.49 MB
Powering Small Satellite Constellations with Plastic ICs ホワイトペーパー PDF 405 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
ダウンロード
iSim:PE Software v8.40 ソフトウェア EXE 157.43 MB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB

ニュース&各種リソース