特長
- センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償
- 3 mV/V~105 mV/Vの差動センサ信号スパンに対応
- ZACwire™ 1 線式インタフェース(OWI)
- バンドギャップPTATによる内部温度補償と検出(絶対温度に比例する)
- ZACwire™デジタル出力に温度とブリッジの両方の測定値をシーケンシャルに出力するオプション
- 出力オプション:レシオメトリックアナログ電圧、アブソリュートアナログ電圧、デジタル単線式インタフェース
- 電源電圧2.7V~5.5V、外付けJFET使用時5.5V~30V
- 消費電流(調整後のサンプルレートに依存) 0.25 mA~1 mA
- 広い動作温度範囲 -50°C~+150°C
- 高速応答時間 1ms
- JFET外付けにより30Vまでの高電圧保護が可能
- バッファ付きチョッパー安定化出力DAC
説明
ZSC31010はCMOS集積回路で、EEPROMを介して抵抗ブリッジセンサを簡単かつ高精度に校正することが可能です。 抵抗ブリッジセンサと組み合わせると、オフセットとゲインをデジタルで校正し、オプションで温度に対するオフセットとゲインの係数と直線性を校正することができます。 ゲインやオフセット、ブリッジの直線性の温度係数に対して、2次補正を有効にすることができます。 ZSC31010は、ZACwire™シリアルインタフェースを介してホストコンピュータと通信し、Windows™環境で簡単に質量校正を行うことができます。校正後は、SIG™ピンから0~1 Vの絶対値アナログ出力、レール・ツー・レールのレシオメトリック・アナログ出力、ブリッジデータのデジタルシリアル出力(温度データ付き)を選択することができます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | Resistive SSC |
| Automotive Qual. | No |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 30 |
| Input Type | Single-bridge |
| Interface | Ratiometric Voltage, Absolute Voltage, ZACwire™ |
| Adj. Analog Gain | 6 - 6, 12 - 12, 24 - 24, 48 - 48 |
| Resolution (bits) | 14 |
| Sample Rate Max (KHz) | 1 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C, -40 to 85°C, -50 to 150°C |
適用されたフィルター