製品ポートフォリオ
EHB(組み込みホストブリッジ)
ホストプロセッサ、システムメモリ、システムI/Oの間のハブとして機能するホストブリッジ(EHB)
FIFO製品
同期FIFO、非同期FIFO、キューイングFIFO、双方向FIFOなどのFirst-In、First-Out製品ファミリ
SRAM
低消費電力、高速非同期型SRAM・高速同期型SRAM
バススイッチ
小さいオン抵抗で高速なスイッチングを実現するバススイッチ製品
マルチポートメモリ
非同期型、同期型のデュアルポート、4ポート、バンク切替型デュアルポートなどのマルチポートメモリ製品
メモリインターフェース製品
DIMM、DRAM、NANDメモリインタフェースアプリケーション用の製品
不揮発性メモリ
システムの調整と最適化を支援する機能を備えた不揮発性メモリ (NVM) 製品
標準ロジック
高性能・低電圧の標準ロジックIC、高速CMOS FCT、LVC、ALVCロジック