メインコンテンツに移動

キーテクノロジー

ルネサスの製品は、インテリジェンス、効率性、信頼性を実現する基盤となる技術によって強化されています。人工知能(AI)やモータ制御から高度なセキュリティまで、これらの技術はイノベーションの基盤を形成しています。これらは、自動車、産業オートメーション、家電製品などの業界全体で、よりスマートで安全でコネクティビティに対応した製品の開発を推進し、次の設計課題の解決を容易にします。

ルネサスプロセステクノロジ

PR40

PR40は、ボンディングSOI基板上の高度なコンプリメンタリ バイポーラプロセスで、高電圧高精度アナログアプリケーションの性能を最適化するために使用されます。

R3™制御ループ

ルネサスR3制御ループは、固定周波数PWMとヒステリシスPWMの長所を組み合わせながら、多くの欠点を排除しています。

R4™制御ループ

R4制御ループは、外付けの補償抵抗とコンデンサを排除する補償不要の制御ループを提供します。

R5制御ループ

ルネサスのR5制御ループは、出力負荷条件の変化に対して最速の応答を提供する独自の制御技術です。

ニュース&ブログ