Features
- 低功耗
- 内部高速振荡器模式:140 μA(典型值)(VDD = 3.0 V,fCPU = 1MHz操作)
- STOP模式:2.0 μA(典型值)(VDD = 5.0 V操作)
- 时钟
- 高速系统时钟...可从以下三种源中进行选择
- 陶瓷/晶体谐振器 :1至10MHz
- 外部时钟:1至10MHz
- 内部高速振荡器:4MHz ± 3 %(TA = −40至+85°C),4 MHz ± 2 %(TA = −20至+70 °C)
- 低速系统振荡器240kHz ± 10 %...看门狗定时器,间歇工作时的定时器时钟
- 内置上电清除 (POC)电路
- 内置低电压检测电路(LVI)(达到检测电压时,将产生断电/复位(可选))
- 检测电压:可从2.7至4.24V之间的11个级别中选择
- 单电源闪存
- 可自编程
- 软件保护功能...防止第三方复制(无flash读取指令)
- 安全功能
- 可利用独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器 ...即使系统时钟停止,也可以检测出失控。
- 可通过LVI检测出电源电压下降 ...可在电源电压低于工作电压之前,执行相应处理。
- 备有选项字节功能 ...通过硬件设置重要系统运行设定。
- 定时器
- 16 位定时器/事件计数器...PPG 输出,捕捉输入,外部事件计数器输入。
- 8 位定时器H...PWM 输出,可利用低速内部振荡时钟操作。
- 8 位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入。
- 看门狗定时器...可利用低速内部振荡时钟操作。
- 串行接口
- UART...异步2 线串行接口
- 8 位分辨率A/D转换器:5通道
- 运算放大器:2通道
- 比较器:1通道
- On-chip调试功能...可控制目标器件和参考存储器。
- 支持汇编程序和 C 语言
- 开发工具提供简易仿真器(MINICUBE2)
- 电源电压:VDD = 2.7至5.5V
- 工作环境温度:TA =–40至+85°C
Description
该产品主要适合于烟雾传感器、火灾探测器以及家用电器辅助应用。
Support Communities
Get quick technical support online from Renesas Engineering Community technical staff.
Knowledge Base
Browse our knowledge base for helpful articles, FAQs, and other useful resources.