Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • 超低功耗科技
  • VDD=2.4~5.5V的单电源
  • (因为包括可选择的上电复位(SPOR)电路的检测电压(VSPOR),所以必须在2.57 ~ 5.5V 的电压范围内使用。)
  • HALT模式
  • STOP模式
  • RL78 CPU 内核
  • 3段流水线的CISC哈佛体系结构
  • 最短指令执行时间:能在高速(0.05 μs: 以高速内部振荡器时钟20MHz运行时)到超低速
  • (1.0 μs: 以1MHz运行时)之间变换。
  • 地址空间:1M字节
  • 通用寄存器:8位寄存器×8
  • 内部RAM:512B ~ 1KB
  • 代码闪存
  • 代码闪存:4KB~8KB
  • 内置片上调试功能
  • 高速内部振荡器
  • 可从20MHz/10MHz/5MHz/2.5MHz/1.25MHz中选择
  • 高精度±2.0% (VDD=2.4~5.5V、TA=-0~+40°C)
  • 工作环境温度
  • TA=-40~+85°C
  • 电源管理和复位功能
  • 内置可选择的上电复位(SPOR)电路
  • 串行接口
  • CSI: 1个通道
  • UART:1个通道
  • 定时器
  • 8/16位定时器: 2/4个通道
  • 12位间隔定时器注: 1个通道
  • 看门狗定时器: 1个通道(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
  • 实时输出功能:8个通道
  • A/D转换器
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.4~5.5V)
  • 模拟输入:8个通道
  • I/O端口
  • I/O端口:18个(N沟道漏极开路输出 [VDD耐压]:14个)
  • 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
  • 内置键中断功能
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
  • 其他
  • 内置十进制校正(BCD)电路

Description

高精度±2%片上振荡器(TA = 0 + 40℃)使CPU运行达到20 MHz成为可能,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。

此外,R7F0C806/807内置实时输出控制电路,通过定时器的PWM输出方式可以同时实现8通道输出。有助于客户进行无刷直流电机控制和步进电机控制 (同一时间控制两个)开发。而R7F0C808/809的内置大电流驱动端口可以直接驱动六位数字LED字符(最多48个LED),更适合于任何等级的 LED显示以及触摸按键控制LED闪烁应用。

该系列产品具有20个引脚的SSOP和SOP封装,以及4 KB至8 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品应用。