Features
- 最短指令执行时间(0.2μs:以高速系统时钟10MHz运行时)
- 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
- I/O端口、ROM容量、RAM容量
- 内置单电源闪存
- 内置上电清除(POC)电路和低电压检测(LVI)电路
- 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡时钟运行)
- 定时器
- 16位定时器/事件计数器 …PPG输出、捕捉输入、外部事件计数器输入
- 8位定时器H0、H1 …PWM输出、能以低速内部振荡时钟运行
- 8位定时器/事件计数器50、51 …外部事件计数器输入
- 时钟定时器
- 看门狗定时器 …能以低速内部振荡时钟运行
- 串行接口
- UART …支持异步通信的双线式串行接口
- CSI …支持时钟同步通信的3线式串行接口
- IICA …支持时钟同步通信的双线式串行接口、支持多主设备、在从属模式中可通过地址匹配解除待机。
- 10位分辨率A/D 转换器(AVREF=4.0~5.5V):4个通道
- 电源电压:VDD=4.0~5.5V
- 工作环境温度:TA=–40~+85°C
Support Communities
Get quick technical support online from Renesas Engineering Community technical staff.
Knowledge Base
Browse our knowledge base for helpful articles, FAQs, and other useful resources.