Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Provider

Description

  • 開発無制限で利用可能なユーザライセンスでの提供可能、量産ロイヤリティなし
  • すべてのソリューション提供から、既存システムで不足している機能だけを実装
    iTRONやRTOSなし環境でも利用可能(一部マルチタスク必須機能除き)
  • 豊富なハードウェア対応デバイスドライバ提供
  • 極めて小さなリソースで、RXマイコンでの効率的なアプリケーション実装が可能
Image
SEGGER RTOS/ミドルウェアブロック図

Features

  • RTOS・GUI・ファイルシステムのなどのコアコンポーネント
  • USB・TCP/IP・Modbusなどの通信プロトコル
  • IoT製品向け通信データ圧縮、JSONパーサー、HTTPクライアント等アドオンモジュール
  • 暗号ライブラリ・SSLなど暗号セキュリティ

Comparison

Applications