Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

株式会社CRI・ミドルウェアAEROPOINT

Provider

Description

「Aeropoint® GUI」は、プレゼン感覚で画面を作成するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)用ミドルウェアです。作成した画面は1クリックで転送、実機で画面確認可能、本格的な動画再生で、広告などへの用途を拡大でき、綺麗な画像で自由な表現が可能になります。本ソリューションはルネサス製マイコンRXファミリをサポートしています。

Image
株式会社CRI・ミドルウェアAEROPOINT

Features

  • PowerPoint®を画面デザインに使い、そのまま実機につないで確認できる制作スタイル
  • GUIのバリエーションを簡単に作成
  • メモリが少ないマイコンでも、大画面対応を可能にする性能
  • OSレス環境でもGUIと機器を柔軟に接続

Comparison

Applications