Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

南京芯干线 RA6T2 三相5KW ACDC无桥PFC数字电源

Provider

Overview

Description

该方案提供了专用三相AC-DC高效系统,确保各目标应用场景都能够选到理想配置以满足其独特的应用需求。并提供图腾柱无桥PFC软件算法和电路图,可简化与加速客户开发和产品上市过程。搭载RA6T2高性能数字电源专用控制器,使用三相图腾柱 PFC拓扑:三相交流 220V与母线电压大约700V,可以实现双向 AC-DC 变换运行,并且使用空间矢量脉宽调制SVPWM技术;利用RA6T2的AD采样确定3相电压的正负半周切换,使用软件锁相环去锁相采样电压与真实的电网电压同相且同频率,实现高功率因数的整流功能,软件过零检测电路用于检测电网电压状态。

Image
南京芯干线 三相5KW AC/DC无桥PFC数字电源系统框图

Features

  • 交流输入整流功能
    • 3相输入相电压220V,频率45Hz到60Hz.,输出电压700V额定电压。
    • 输出功率5KW.,开关频率80K,PF值0.98,THD小于5%.最高效率97%
  • 离线逆变器功能
    • 直流电压700V,输出3相相位相差120度的380V离线逆变器,输出功率5KW,开关频率80K.
    • 输出频率50Hz,THD小于5%,最高效率不低于97%
  • 提供电路图和软件代码,加速客户开发和产品上市

Comparison

Applications

Documentation